Pokaż kołki gwintowane o ostrym wierzchołku do mocowania do betonu, konstrukcji murowych i stali
Pokaż kołki gwintowane o ostrym wierzchołku do mocowania do betonu, konstrukcji murowych i stali
Kołki gwintowane X-M6-7 B3 P7
Kołek gwintowany M6 premium do stosowania w osadzaku akumulatorowym BX 3
Kołki gwintowane X-M6 FP8/D8
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu (podkładka 8 mm)
Kołki gwintowane X-M6 D12
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu lub do testowania betonu natryskowego
Kołki gwintowane X-M8 P8
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu (podkładka 8 mm)
Kołki gwintowane X-EM6H FP8
Kołek gwintowany M6 (z plastikową podkładką 8 mm)
Kołki gwintowane X-EM6H P12
Kołek gwintowany ze stali węglowej (podkładka 12 mm), do osadzaków DX, do mocowania do stali
Kołki gwintowane X-EM8H P8
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do stali (podkładka 8 mm) – tylko do zastosowań wewnętrznych
Kołki gwintowane X-EM8H FP10
Kołek gwintowany M8 (z plastikową podkładką 10 mm)
Kołki gwintowane X-EM8H P12
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do stali (podkładka 12 mm)
Kołki gwintowane X-EM10H P10
Kołek gwintowany M10 (z plastikową podkładką 10 mm)
Kołki gwintowane X-G FP7
Najbardziej wytrzymały kołek gwintowany do stosowania z osadzakiem gazowym GX 120
0
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zarejestruj się i ciesz się wyjątkowymi korzyściami