Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Bardzo wytrzymałe dłuta płaskie SDS Max (TE-Y) do podkuwania/wycinania i żłobienia kanałów w betonie lub murze

  • Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
  • Klasa produktu: Standard
  • Zastosowanie: Podkuwanie, Wycinanie i żłobienie kanałów, Wsparcie prac wyburzeniowych
Standard

Klienci szukali również dłutawyburzaniekucierozkuwanie or wyburzanie.

Wybierz opcję

Długość
  • 360 mm
  • 500 mm
Szerokość
  • 24 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 115,92 PLN