Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Metryczne wiertło udarowe TE-Y (SDS Max)

Wiertło udarowe Premium SDS max (TE-Y) zapewniające wysoką wydajność wiercenia w betonie zbrojonym (metryczne)

  • Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
  • Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Kamień, Cegła, Kamień wapienny
  • Tryb pracy: Wiercenie udarowe
premium

Klienci szukali również wiertłowiertłaSDS Maxwiertło do betonu or wiertło udarowe.

Wybierz opcję

Średnica
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Długość robocza
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
Długość
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 520 mm
  • 540 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 115,51 PLN