Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Wiertło koronowe do szybkiego wiercenia we wszystkich rodzajach drewna – do wiertnic akumulatorowych i przewodowych

  • Zastosowanie z: DD 150-U, DD 150-U-22, DD 160
  • Materiał podłoża: Drewno
  • Tryb wiercenia: Z ręki oraz ze statywu
ultimate

Klienci szukali również wiertła do drewnawiertła rdzeniowe do drewnawiercenie w drewnie or konstrukcje drewniane.

Wybierz opcję

Średnica
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Długość robocza
  • 320 mm
Końcówki mocujące
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 cala)
  • BS (1 1/4 cala) (31,75 mm)
  • Bez końcówki mocującej
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 001,42 PLN