Nuron Specjalne
Akumulatorowa przecinarka DSH 600-22
#2251367








Akumulatorowa przecinarka do betonu, metalu i muru, do dużych obciążeń (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Wszystkie rodzaje betonu i cegieł, Wszystkie rodzaje muru (pustak, kamień wapienny, itp.), Asfalt, Stal, Minerał
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 660 x 290 x 350 mm
- Klasa ochrony: Zasilane z akumulatora IEC
Klienci szukali również Nuron, DSH 600, przecinarka or cięcie betonu.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
8 445,99 PLN
8 445,99 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Wszystkie rodzaje betonu i cegieł, Wszystkie rodzaje muru (pustak, kamień wapienny, itp.), Asfalt, Stal, Minerał
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
660 x 290 x 350 mm
Klasa ochrony
Zasilane z akumulatora IEC
Środowisko pracy
Wewnątrz i na zewnątrz
Rozmiar trzpienia
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
108 dB (A) 1
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi DSH 600-22 (01), czeski, duński, niemiecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, węgierski, włoski, litewski, łotewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, słowacki, szwedzki [ 10.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Akumulatorowa przecinarka do zadań specjalnych – DSH 600-22 ma takie same osiągi jak przecinarka spalinowa 60cc, ale bez spalin, hałasu, dodatkowej konserwacji i problemów z mieszanką paliwową
- Dłuższy czas pracy – przy stosowaniu tarcz 300 mm SPX Universal A zoptymalizowanych do urządzeń akumulatorowych cztery akumulatory B 22-255 Nuron umożliwiają wykonanie o 30% więcej cięć niż jeden pełny zbiornik paliwa
- Niższe koszty eksploatacji – brak potrzeby kupowania lub przygotowywania mieszanki paliwowej, mniejsze potrzeby konserwacyjne, a nawet dwukrotnie dłuższa żywotność przecinarki, dzięki bezszczotkowemu silnikowi elektrycznemu
- Udoskonalone zabezpieczenia – cięcie bez oparów, cichsze i z niższym poziomem wibracji oraz szybko działająca blokada tarczy (czas reakcji około 4 sekundy)
- Lepsze manewrowanie – o wadze zaledwie 8,9 kg (lub 12,2 kg wraz z dwoma akumulatorami B 22-170 i tarczą 300 mm), przecinarka jest zaprojektowana tak, aby zapewniać wygodne cięcie
Zastosowania
- Cięcie betonu i muru – np. wykonywanie nowych otworów lub przycinanie bloczków na wymiar (maks. głębokość cięcia 120 mm przy użyciu tarcz 300 mm)
- Układanie chodników – cięcie krawężników i asfaltu
- Obróbka metalu – cięcie poszyć blaszanych, prętów zbrojeniowych, arkuszy blach stalowych, profili metalowych i rur
- Cięcie w pomieszczeniach – przecinarki akumulatorowe są cichsze i nie wytwarzają spalin
- Praktycznie bezpyłowe cięcie w przypadku stosowania z kompatybilnym zasilaniem w wodę lub cięcie ze zminimalizowaną ilością pyłu dzięki zastosowaniu kompatybilnego odkurzacza i akcesoriów DSH-DRS (prosimy zweryfikować lokalne limity narażenia na pył krzemionkowy)
Powiązane Produkty
Najwytrzymalsza tarcza diamentowa zaprojektowana z myślą o zapewnieniu trwałości oraz maksymalnej liczby cięć z jednego ładowania akumulatora i maksymalnej prędkości podczas wykonywania prac w różnorodnych materiałach
Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności opracowany, aby zapewnić najdłuższy czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do dużych obciążeń
Tarcza diamentowa premium zaprojektowana, aby zapewnić maksymalne cięcie przy jednym ładowaniu oraz prędkości cięcia, przy użyciu akumulatorowych pił, do szerokiej gamy materiałów
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.