REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Specjalne

Pręt kotwy HAS-E-F-5.8

Pręt kotwy HAS-E-F-5.8 M16x125/38 #2279192

Wysoce wytrzymały pręt kotwy do osadzania w betonie przy użyciu patronów z klejem (stal 5.8, cynkowanie ogniowe)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk dyfuzyjny/ocynk ogniowy
  • Średnica wiertła: 18 mm
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak

Klienci szukali również Pręt kotwiący or Pręt kotwy.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M16
Skład materiału
  • Stal klasy 5.8, ocynk ogniowy (min. 43 µm)
Konfiguracja głowicy
  • Z gwintem zewnętrznym
Paczka
  • 20 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
20
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
425,40 PLN
21,27 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk dyfuzyjny/ocynk ogniowy
Średnica wiertła
18 mm
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Aprobaty / raporty z prób
ETA, Raport ICC-ES (beton), Raport ICC-ES (cegła)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szeroki asortyment rozmiarów prętów kotwiących (M8-M24)
  • Przeznaczone do stosowania z patronem Hilti HVU, do zamocowań w betonie
  • Zoptymalizowana konstrukcja
  • Wyposażone w końcówkę dłuta do cięcia i mieszania patronów HVU, oznaczenie głębokości osadzenia, aby ułatwić precyzyjne osadzanie, a także specjalną końcówkę (tylko M8-M24) do stosowania z zamawianym oddzielnie narzędziem do osadzania
  • Małe odległości od krawędzi i rozstaw osiowy

Zastosowania

  • Odpowiednie do zamocowań w betonie, w połączeniu z patronem Hilti HVU