Wymień stare na nowe!

Przynieś swój stary elektrosprzęt i zyskaj więcej!

Masz wśród swoich sprzętów zużyte elektronarzędzia? Nie pozwól, by zalegały w kącie!

Odwiedź dowolny Salon Hilti w Polsce, przynieś swój nieużywany sprzęt, zrób zakupy za min. 500 zł a w zamian przygotujemy dla Ciebie specjalny voucher na zakup osprzętu nawet do 1000 zł na naszej stronie internetowej Hilti.pl.

To doskonała okazja, by odświeżyć swój warsztat i jednocześnie zadbać o środowisko.

Wymień stare na nowe możliwości - z Hilti to się opłaca!

 

Szczegóły przeczytasz poniżej

Jak wziąć udział w akcji?

Krok 1

Weź ze sobą zużyte elektronarzędzia (dowolnej marki) i przyjdź z nimi do salonu Hilti w dniach od 27.01 - 15.03. 2025 r.

Krok 2

Zostaw zużyte elektronarzędzia w salonie Hilti i zrób zakupy za min. 500 zł, aby móc odebrać specjalny voucher.

Krok 3

W przeciągu 30 dni otrzymasz na swojego maila dedytkowany voucher, który będziesz mógł wykorzystać na zakup osprzętu. Na wykorzystanie vouchera masz dokładnie 60 dni od daty jego wysłania.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wzięcia udziału w akcji

1. Ile narzędzi mogę przynieść do Salonu Hilti?

Aby wziąć udział w akcji, należy przynieść jedną sztukę elektronarzędzia. Zgodnie z regulaminem, dopuszczalne jest przyniesienie do 3 szt. elektronarzędzi, o ile ich łączna masa nie przekracza 25kg. 

2. Czy mogę przynieść elektronarzędzia konkurencyjnych marek?

Tak, do Salonów Hilti można przynieść  elektronarzędzia dowolnego producenta, również te zakupione poza terytorium Polski.

3. Czy mogę przynieść elektronarzędzia i następnego dnia zrobić zakupy?

Zgodnie z regulaminem, zarówno oddanie elektrosprzętu jak i dokonanie zakupu, muszą się odbyć podczas jednej wizyty klienta w Salonie Hilti.

4. Czy mogę zsumować wydatki na osprzęt z paru faktur aby otrzymać voucher lub zwiększyć jego wartość?

Do akcji wliczona może być tylko jedna transakcja. Oznacza to, że wszystkie artykuły, których zakup ma stanowić podstawę do otrzymania vouchera, muszą być zakupione tego samego dnia, w tym samym Salonie, w ramach jednej faktury i podczas tej samej wizyty co oddanie elektronarzędzia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące vouchera

1. Kiedy otrzymam voucher na kolejne zakupy osprzętu?

Vouchery zostaną wysłane drogą mailową, maksymalnie w ciągu miesiąca od daty zakupu. Aby móc otrzymać voucher, konieczne jest posiadanie zgód marketingowych, które pozwalają na komunikację droga mailową.

2. Ile czasu będzie ważny voucher?

Voucher będzie ważny 3 miesiące od daty wysyłki.

3. Jak działa voucher?

Voucher zmniejsza tylko kwotę zakupionego osprzętu. 

4. Jak mogę wykorzystać voucher?

Dokładna instrukcja, jak skorzystać z vouchera, zostanie przekazana drogą mailową do każdego kto spełnił powyższe warunki. Voucher będzie można wykorzystać na stronie internetowej lub w Salonach Hilti.

5. Czy mogę kupić osprzęt za wartość mniejszą niż wartość vouchera?

Takie rozwiązanie nie jest możliwe ze względów na przepisy podatkowe w Polsce.