Nowe produkty 2025

Nowe produkty

Odkryj nasze najnowsze produkty, oprogramowanie i usługi

Każdego dnia dążymy do tego, aby praca na budowie była bezpieczniejsza i bardziej wydajna. Współpracując z naszymi klientami, tworzymy rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością.

Sprawdź nasze najnowsze produkty!

Bezpieczna i wydajna praca na budowie

Hilti Niwelator laserowy PR 4-22

Niwelator laserowy PR 4-22

Wydajny w zastosowaniach na budowie

Niezwykle wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań w warunkach budowlanych, możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów poziomych w zakresie 360°. Idealnie nadaje się do dokładnego poziomowania podczas deskowania, co jest szczególnie ważne podczas wylewania betonu – dzięki temu konstrukcje są równe i stabilne.

Niwelator PR 4-22 jest kompatybilny z naszą wydajną platformą akumulatorową Nuron, dzięki czemu jest wyjątkowo mobilny i elastyczny w użyciu. Ponadto bardzo stabilna konstrukcja niwelatora zapewnia jego trwałość.

Hilti Niwelator laserowy PR 400-22

Niwelator laserowy PR 400-22

Duży zasięg, wytrzymałość i niezawodność

Dzięki funkcji automatycznego ustawienia w pionie, nowy niwelator laserowy PR 400-22 bez trudu dostosowuje się do różnych warunków terenowych. Podwójnie regulowana funkcja pochylenia umożliwia wykonywanie wymagających prac niwelacyjnych i osiowania z maksymalną precyzją – jest to niezbędna funkcja dla wszystkich, którzy muszą zachować precyzję nawet przy dużych odległościach. Niwelator laserowy PR 400-22 jest niezwykle wytrzymały i działa niezawodnie również w trudnych warunkach zewnętrznych. Teraz dostępny w połączeniu z wyjątkowo wydajną platformą akumulatorową Nuron, spełniającą najwyższe wymogi i zapewniającą maksymalną wydajność.

Hilti Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22 (2 generacja)

30% więcej mocy niż w poprzednim modelu

Druga generacja wydajnej akumulatorowej pilarki tarczowej. Nadaje się do obróbki płyt OSB, łat dachowych i materiałów kompozytowych, ułatwia wykonywanie cięć ukośnych, a także precyzyjnych cięć poprzecznych i wzdłużnych.

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki poziom komfortu obsługi i zmniejsza zmęczenie – nawet podczas długich okresów użytkowania.

Hilti akumulatorowa piła łańcuchowa

Akumulatorowa piła łańcuchowa

Nowość w ofercie Hilti

Nowość na platformie akumulatorowej Nuron - bezprzewodowa piła łańcuchowa SCN 60-22 do cięcia drewna, belek drewnianych lub podobnych materiałów z drewna konstrukcyjnego.

Jedno z najszybszych narzędzi tnących na rynku - prędkość łańcucha przekracza 20 m/s. 

Zrównoważona konstrukcja i ergonomiczna obsługa, pozwala na wygodne i precyzyjne cięcie w poziomie lub w pionie. Zalecanym, minimalnym akumulatorem do zasilania jest B22-195.

Piła jest dostarczana z pustym zbiornikiem na olej, który jest do zakupienia poza ofertą Hilti.

Hilti Wiertło koronowe do drewna SPX-L

Wiertła koronowe SPX-L do drewna - wdrożenie w październiku 2025

Mocne, precyzyjne, bezpieczne – wiertło do drewna dla profesjonalistów

Najważniejsze cechy: ograniczone ryzyko przypalenia i powstania pożaru podczas wiercenia, duża prędkość wiercenia w drewnie o dowolnej twardości, szeroki zakres średnic 52 - 202 mm.

Idealne dla profesjonalistów ceniących wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo. 

Wiertła koronowe do drewna zostaną wprowadzone do sprzedaży w październiku 2025.

Hilti Torba na narzędzia

Nowe torby na narzędzia

Mieszczą wszystko, czego potrzebują profesjonaliści

Nowe torby narzędziowe charakteryzują się nowym wzornictwem, wytrzymałymi materiałami i komfortem noszenia. Ciemna kolorystyka zapewnia niezawodną ochronę przed zabrudzeniami w miejscach szczególnie narażonych na zużycie. Kątowe, wzmocnione mocowania uchwytów zapewniają stabilne połączenie i trwałość.

Zastosowana tkanina 600D składa się w ponad 80% z przetworzonego materiału PET i spełnia wszystkie standardy branżowe, zapewniając bezpieczne przechowywanie narzędzi. Wysokiej jakości metalowe okucia i wytrzymałe uchwyty zamków błyskawicznych są odporne nawet na intensywne użytkowanie.

Wyściełany pasek na ramię zwiększa komfort noszenia, a zewnętrzne przegródki ułatwiają dostęp do często używanych narzędzi.

Nowe torby będą dostępne do sprzedaży po wyprzedaniu starych modeli dotychczas dostępnych.

To również może Cię zainteresować

Obejmy do rur MRP-C

Obejmy do rur chłodniczych MRP-C

Najnowsze obejmy do rur chłodniczych MRP-C do mocowania instalacji wody lodowej i chłodniczej. Ocynkowana galwanicznie obejma do rur klasy Premium, do mocowania rur instalacji wody zimnej i chłodniczych o różnej grubości izolacji.

Przeczytaj o szczegółach MRP-C
EXO-T-22 z akumulatorem Nuron

Wyciąg narzędziowy EXO-T-22

Prace wyburzeniowe z użyciem ciężkich młotów udarowych i młotowiertarek są trudne i fizycznie wymagające. Mamy na to sposób: Wyciąg narzędziowy plecakowy EXO-T-22.

Przeczytaj o szczegółach EXO-T-22
Opalarka akumulatorowa NHG 6-22

Opalarka akumulatorowa NHG 6-22

Do zakańczania kabli, obkurczania i gięcia rur. Specjalna nagrzewnica pozwala na osiągnięcie temperatury 300°C w 4 sekundy i 500°C w 20 sekund, dzięki czemu można pracować szybciej i wydajniej.

Przeczytaj o szczegółach NHG 6-22
Abbildung Nuron Akku-Betonschleifer DGH 130-22.

Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22

Szlifowanie betonowych ścian i sufitów w celu usunięcia śladów deskowań.

Przeczytaj o szczegółach DGH 130-22