- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Oglaend
POZNAJ SYSTEM OGLAEND
Spółkę z grupy HILTI
Hilti (Poland) Sp. z o.o. ma zaszczyt reprezentować firmę Oglaend System w Polsce. Dzięki tej nowej współpracy możemy zaoferować rozszerzone portfolio produktów, zastosowań, usług i rozwiązań we wszystkich segmentach energetyki i przemysłu.
Oglaend System – spółka należąca do grupy Hilti – jest globalnym i wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań w zakresie wielobranżowych systemów wsporczych, drabinek kablowych, korytek kablowych i profesjonalnych usług. Korzystając z ponad 45-letniego doświadczenia w branży wydobywczej ropy naftowej i gazu na morzu – wiedzy specjalistycznej stosowanej obecnie w przemyśle stoczniowym, energetycznym, energetyce wiatrowej i odnawialnych źródłach energii – wykorzystujemy to bogate doświadczenie, aby pomagać naszym Klientom w zakresie ekonomicznych i trwałych rozwiązań obejmujących wiele różnych branż.
Koncepcja instalacji Smart MultiGrid®
Efektywne systemy wsporcze dla projektów przemysłowych
W Hilti zawsze dążymy do zwiększenia konkurencyjności naszych klientów poprzez obniżenie całkowitych kosztów instalacji.
Nasza koncepcja instalacji MultiGrid® pozwala na jednoczesne wykorzystanie podpór w wielu branżach, dzięki czemu możemy obniżyć całkowity koszt systemu projektu EPC (Engineering - Procurement - Construction) nawet o 30%. Osiągamy to poprzez zmniejszenie ciężaru/ilości potrzebnych materiałów, skrócenie czasu instalacji i prac inżynieryjnych, optymalizację koordynacji między poszczególnymi branżami oraz uproszczenie późniejszych prac modernizacyjnych.
Możemy również zmniejszyć ilość prac gorących/spawalniczych wymaganych podczas instalacji, co z kolei pomaga zmniejszyć ryzyko zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
Jakie są główne zalety zastosowania systemu Oglaend w państwa projektach?
Dzięki systemowi Oglaend można osiągnąć następujące korzyści:
- Zmniejszenie całkowitych kosztów systemowych projektu
- Zmniejszenie całkowitego ciężaru instalacji (do 50% w przypadku podpór)
- Skrócenie harmonogramu projektu
- Poprawę bezpieczeństwa (praca na zimno i mniejszy ciężar poszczególnych elementów) – mniejsze ryzyko zagrożeń związanych z BHP oraz zmniejszenie śladu węglowego