Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Metryczne wiertło udarowe TE-CX (SDS Plus)

Wiertło udarowe TE-CX 10/27 Numer produktu:

Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Plus (TE-C) do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)

  • Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
  • Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Cegła, Kamień
  • Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Tylko wiercenie
ultimate

Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertła do betonu, SDS Plus or wiertło udarowe.

Wybierz opcję

Średnica
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Długość robocza
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Długość
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 8 szt.
  • 16 szt.
  • 32 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
50,23 PLN
50,23 PLN
/
1 Szt.