Samoostrzące dłuta skuwające Hex 17, do zeskrobywania odprysków spawalniczych, wysięków na deskowaniu oraz innych pozostałości

  • Końcówki mocujące: HEX 17
  • Zastosowanie: Złuszczanie, Wycinanie i żłobienie kanałów
  • Klasa produktu: Ultimate
ultimate

Klienci szukali również dłutodłutadłuto płaskie or dłuto szerokie.

Wybierz opcję

Długość
  • 280 mm
  • 360 mm
Szerokość
  • 50 mm
  • 80 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 3 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
  • 20 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 228,68 PLN

Dane techniczne

Końcówki mocujące
HEX 17
Zastosowanie
Złuszczanie, Wycinanie i żłobienie kanałów
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

pdf Instrukcja obsługi resharpening Chisels, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 2 MB ]
pdf Instrukcja obsługi Resharpening Guideline, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 2.3 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Samoostrząca krawędź tnąca – można pracować tym samym dłutem wydajniej i dłużej, bez konieczności ponownego ostrzenia ani ponownego hartowania
  • Większa niezawodność – końcówki dłut są wykonane ze stali wysokostopowej, co jest istotne dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
  • Zwiększona moc kruszenia – wysoce wytrzymały rodzaj końcówki przenosi większe siły z narzędzia na dłuto
  • Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
  • Dostępne różne szerokości i długości – krótsze końcówki zapewniają najlepsze przenoszenie energii oraz są trwalsze, natomiast dłuższe pozwalają dotrzeć na większą głębokość lub wykonywać prace w trudno dostępnych miejscach

Zastosowania

  • Usuwanie odprysków spawalniczych, osadów, a także przelewów i wysięków z deskowania do betonu
  • Żłobienie kanałów w betonie
  • Do używania z elektrycznymi młotami pneumatycznymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami TE-H17
  • Cięcie asfaltu

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat