DD-ST 150-U Statyw do wiertnic
Statyw do wiertnic DD-ST 150-U CTL #2203155

Statyw do wiertnic diamentowych Hilti DD 150-U
- Tryb mocowania: Kotwa, stopa podciśnieniowa
- Wiercenie rdzeniowe pod kątem: Tak
- Przedłużka kolumny: Tak
Klienci szukali również wiertnica, wiertnice, wiercenie diamentowe or statyw.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Cena netto po rabacie
7 098,34 PLN
7 098,34 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Tryb mocowania
Kotwa, stopa podciśnieniowa
Wiercenie rdzeniowe pod kątem
Tak
Przedłużka kolumny
Tak
Zastosowanie z
DD 150-U
Ciężar
14.5 kg
Wymiary płyty podstawy (dł. x szer.)
470 x 246 mm
Wysokość statywu wiertarki
953 mm
Możliwość regulacji średnicy
Nie
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Kompaktowy i lekki – zaprojektowany z myślą o przenoszeniu i łatwej konfiguracji
- Akcesoria takie jak podstawy podciśnieniowe, trzpienie naprężające, zestawy mocujące czy systemy zbierania wody
- Łatwy montaż – beznarzędziowe i szybkie mocowanie napędu
Zastosowania
- Zakres wiercenia do średnicy 162 mm (6 3/8") bez elementów dystansowych
- Możliwość mocowania za pomocą kotwy lub pompy próżniowej
- Statyw do wiertnic do wiercenia diamentowego pod kątem maks. 45°
- Możliwość stosowania z wiertnicami diamentowymi DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 i DD-160-22
- Współpracuje z modułem automatycznego posuwu DD AF-CA L