Samowiercące wkręty do metalu S-MD 53Z

Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
premium
Klienci szukali również Wkręt samowiercący.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 2.6 - 4 mm
- 2.1 - 6 mm
- 0.5 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 17 mm
- 2.6 - 23 mm
- 2.6 - 35 mm
Długość
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Paczka
- 1 szt.
- 250 szt.
- 500 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 262,65 PLN