Samowiercące wkręty do metalu S-MD 03 Z

Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
  • Klasa produktu: Premium
premium

Klienci szukali również Wkręt samowiercący (stal węglowa).

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 2.1 - 5 mm
  • 2.6 - 7 mm
  • 2.1 - 8 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 0.5 - 13 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 2.6 - 20 mm
  • 2.6 - 26 mm
  • 2.6 - 38 mm
  • 2.6 - 58 mm
Długość
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 250 szt.
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 272,85 PLN