Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Samowiercące wkręty do blach S-MS 01 Z

Wkręt samowiercący bez podkładki, do szybkiego łączenia blach metalowych na zakładkę

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
  • Średnica wkrętu d: 4.8 mm
premium

Klienci szukali również Wkręt samowiercący.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 1.2 - 2.5 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 1.2 - 2 mm
  • 1.2 - 2.5 mm
Długość
  • 20 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 1000 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 234,09 PLN