Wkręty samowiercące S-MS 51S 6.0 (Solar Speedy)

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do bezwiórowego mocowania w stali i aluminium
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Aluminium, Metal, Stal
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Klienci szukali również wkręty, instalacja PV, montaż fotowoltaiki or mocowanie do dachu.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 0.8 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 0.8 - 7 mm
- 0.8 - 20 mm
Długość
- 25 mm
- 38 mm
Paczka
- 250 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 370,00 PLN



