Samowiercące wkręty do metalu S-MDW51S

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm do mocowania stali i aluminium do drewna
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
premium
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 0.4 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
- 0.4 - 61 mm
Długość
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 378,00 PLN



