Samowiercące wkręty do połączeń blach poszycia dachu na zakładkę S-MD/MS M do stosowania z SDT 9

Magazynkowane wkręty samowiercące do stosowania z urządzeniem SDT 9 do pracy w pozycji stojącej, do połączeń na zakładkę i mocowania do konstrukcji przy wykonywaniu pokryć dachowych

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
  • Rodzaj podkładki: Brak

Klienci szukali również ST 2000prowadnicado blachwkręty or rowerek.

Wybierz opcję

Z gumową podkładką
  • Nie
  • Tak
Zakres zdolności wiercenia DC
  • 1 - 2 mm
  • 1 - 2.5 mm
  • 1.2 - 3 mm
  • 1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
  • 4.6 - 15 mm
Długość
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 1 - 2.5 mm
  • 1 - 7 mm
  • 1.2 - 9 mm
  • 2.1 - 10 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 4.6 - 18 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 250 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 91,04 PLN