Samowiercące wkręty do połączeń blach poszycia dachu na zakładkę S-MD/MS M do stosowania z SDT 9
Magazynkowane wkręty samowiercące do stosowania z urządzeniem SDT 9 do pracy w pozycji stojącej, do połączeń na zakładkę i mocowania do konstrukcji przy wykonywaniu pokryć dachowych
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Rodzaj podkładki: Brak
Klienci szukali również ST 2000, prowadnica, do blach, wkręty or rowerek.
Wybierz opcję
Z gumową podkładką
- Nie
- Tak
Zakres zdolności wiercenia DC
- 1 - 2 mm
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 3 mm
- 1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
- 4.6 - 15 mm
Długość
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 40 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 1 - 2.5 mm
- 1 - 7 mm
- 1.2 - 9 mm
- 2.1 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 4.6 - 18 mm
Paczka
- 1 szt.
- 250 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 91,04 PLN