Samowiercące wkręty do blach S-MS 41-51Z
Wkręt samowiercący S-MS51Z 4,8x20 #2083695

Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z podkładką do mocowania bezwiórowego metalowych blach cienkich (do 2 x 1,0 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
premium
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 1 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 1 - 4 mm
Długość
- 20 mm
Paczka
- 500 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
500
Cena netto po rabacie
233,28 PLN
0,47 PLN
/
1 Szt.



