Filtr VC 60/300-X HEPA US
Numer produktu:

Filtry do odkurzaczy z dodatkową certyfikacją
- Zastosowanie z: VC 60L-X, VC 60M-X
- Typ filtra: Na mokro i na sucho
- Skuteczność filtracji: skuteczność filtracji 99,97%
Klienci szukali również filtr, odkurzacz, VC, HEPA or bezpyłowy.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 339,10 PLN
1 339,10 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie z
VC 60L-X, VC 60M-X
Typ filtra
Na mokro i na sucho
Skuteczność filtracji
skuteczność filtracji 99,97%
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Filtr do odkurzacza, z dodatkowym badaniem skuteczności filtracji
- Filtry, które nadają się do zastosowań mokrych, są zmywalne
Zastosowania
- Odpowiednie do zastosowań suchych i mokrych
- Wskazówki dotyczące konserwacji: filtr najlepiej czyścić używając wewnętrznego mechanizmu czyszczenia filtra w odkurzaczu (ręcznego lub automatycznego). Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia, zatkaj wąż dłonią. Nie należy czyścić filtra poprzez uderzanie ani przy użyciu sprężonego powietrza. Takie czynności mogą spowodować uszkodzenie filtra. Unikać zginania filtra. Po myciu lub wykorzystaniu do zastosowań mokrych filtr należy pozostawić do odpowiedniego wyschnięcia, zanim zostanie użyty do zastosowań suchych. Zalecamy suszenie przez jeden dzień.