Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wiertnica diamentowa DD 110-W

Wiertnica diamentowa DD 110-W 230V #2059038

Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego z ręki na mokro lub sucho, do otworów o średnicy od 16 do 162 mm (od 5/8 do 6-3/8")

  • Zakres średnic: 16 - 162 mm
  • Wejściowe napięcie znamionowe: 230 V
  • Materiał podłoża: Beton, Kamień

Klienci szukali również wiertnicawiertnice or wiercenie diamentowe.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
11 333,60 PLN
11 333,60 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zakres średnic
16 - 162 mm
Wejściowe napięcie znamionowe
230 V
Materiał podłoża
Beton, Kamień
Tryb pracy
System wiercenia ręcznego
Znamionowa moc wejściowa
1600 W
Liczba biegów
2
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 740 obr./min; Bieg 2: 1580 obr./min
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
5.7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
501 x 120 x 170 mm
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
92 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) wiertłem diamentowym A (ah, DD)
4.6 m/s²
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) (ah, DD) - wiertło koronowe A
HWC
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wysoka wydajność silnika i wytrzymała 2-biegowa przekładnia zapewniająca optymalną prędkość wiercenia
  • Kompaktowe, lekkie urządzenie – znacznie łatwiejsze w użyciu
  • Sprzęgło przeciążeniowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem i wyłącznik bezpieczeństwa zapewniające pełne poczucie bezpieczeństwa podczas pracy
  • Szybkie i bezproblemowe wiercenie otworów w cegle, pustaku i betonie
  • Uchwyt Hilti BI+ pozwala na szybką wymianę wiertła bez użycia narzędzi (system bezkluczowy)

Zastosowania

  • Wiercenie na mokro z ręki w zbrojonym betonie
  • Wiercenie na sucho w gazobetonie, bloczku silikatowym, cegle dziurawce, cegle pełnej i klinkierze
  • Wykonywanie otworów pod puszki w instalacjach elektrycznych
  • Przepusty na kable i korytka kablowe
  • Przepusty na rury w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Product Videos