Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wiertnica diamentowa DD 120

Set DD 120 + DD-ST 120 SFM + DD M12S kar #2227160

Wyjątkowo kompaktowa, lekka i mobilna wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego ze statywu, w betonie, do otworów o średnicy od 16 do 162 mm (od 5/8 do 6-3/8")

  • Zakres średnic: 16 - 162 mm
  • Materiał podłoża: Beton
  • Tryb pracy: System wiercenia ze statywem

Klienci szukali również wiertnicawiertnice or wiercenie diamentowe.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
16 131,57 PLN
16 131,57 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zakres średnic
16 - 162 mm
Materiał podłoża
Beton
Tryb pracy
System wiercenia ze statywem
Liczba biegów
2
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 740 obr./min; Bieg 2: 1580 obr./min
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
10.5 kg
Ciężar pełnego systemu
11 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
327 x 147 x 330 mm
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
89 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) wiertłem diamentowym A (ah, DD)
2.5 m/s²
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) (ah, DD) - wiertło koronowe A
PS/PL
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wyjątkowo łatwe w obsłudze, intuicyjne funkcje i elementy sterujące
  • Kompaktowa i lekka wiertnica diamentowa do betonu – znacznie łatwiejsza w użyciu
  • Dwubiegowa przekładnia zapewniająca optymalną prędkość i moment obrotowy
  • Kontrolka LED mocy – pomaga nawet niedoświadczonym użytkownikom uzyskać optymalną szybkość wiercenia i maksymalną żywotność wiertła
  • Uchwyt szybkozaciskowy Hilti BI+ pozwala na szybką wymianę wiertła koronowego bez użycia dodatkowych narzędzi (system beznarzędziowy)

Zastosowania

  • Montaż rur w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
  • Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Wykonywanie otworów pod korytka kablowe
  • Osadzanie wielkośrednicowych kotew i prętów zbrojeniowych
  • Montaż balustrad i barier

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Product Videos