Powłoka ogniochronna CP 673
Powłoka ogniochronna CP 673 17,5kg #378246
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 30 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 100 °C
ultimate
Klienci szukali również Powłoka ogniochronna, coating, do kabli, farba or bestseller.
Wybierz opcję
Opakowanie
- Wiaderko
Ciężar
- 6 kg
- 17.5 kg
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Cena netto po rabacie
3 948,70 PLN
3 948,70 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 30 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 100 °C
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Dobre właściwości użytkowe – łatwe do malowania
- Elastyczna, szybkoschnąca powłoka , tworzy rozciągliwą warstwę ochronną
- Powłoka jednowarstwowa – oszczędność kosztów pracy w porównaniu do powłok wielowarstwowych
- Szeroki zakres aprobaty
- Grubość powłoki po wyschnięciu 0,7 mm – oszczędność kosztów materiału nawet do 30% w porównaniu do powłok wielowarstwowych
Zastosowania
- Stałe uszczelnienie niewypełnionych otworów, kabli, korytek kablowych, rur niepalnych i palnych w średnich lub dużych otworach w ścianach i stropach
- Przejścia pojedyncze lub kombinowane
- Idealne do dużych otworów