REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Najwytrzymalsza kotwa klinowa do wymagających obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym (stal węglowa)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, FM (Factory Mutual)

Klienci szukali również kotwy mechanicznekotwa rozprężnakotwa klinowakotwa segmentowa or HST3.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Długość kotwy
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 215 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 255 mm
  • 260 mm
  • 295 mm
  • 300 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 5 szt.
  • 12 szt.
  • 25 szt.
  • 40 szt.
  • 50 szt.
  • 80 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 211,83 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, FM (Factory Mutual)
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22
Oprogramowanie PROFIS
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Ekonomiczne, zoptymalizowane projektowanie zakotwień – szerszy zakres głębokości zakotwienia, odległości od krawędzi i rozstawu, pozwalający na projektowanie tańszych zakotwień z wykorzystaniem mniejszych stóp oraz konsol fasadowych
  • Szybsze i łatwiejsze wykonywanie prawidłowego montażu – nie wymaga czyszczenia otworu (M8-M20) oraz jest przystosowana do zautomatyzowanego wstępnego dokręcania przy użyciu modułu dynamometrycznego Hilti (M8-M16)
  • Dostępna pomoc przy projektowaniu – można łatwiej projektować połączenia stali z betonem przy użyciu oprogramowania PROFIS Engineering Suite, a przy projektach o większym stopniu złożoności skorzystać z porad oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
  • Łatwiejsze przeprowadzanie kontroli – oznaczenie na łbie informuje o typie i długości kotwy ułatwiając kontrolę jakości po osadzeniu

Zastosowania

  • Kotwa klinowa ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie, do wszystkich zamocowań istotnych dla bezpieczeństwa w betonie spękanym i niespękanym
  • Wszystkie istotne dla bezpieczeństwa zamocowania w warunkach obciążeń sejsmicznych, kategoria C1 dla elementów niekonstrukcyjnych oraz kategoria C2 dla elementów konstrukcyjnych
  • Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych, maszyn lub regałów do betonu
  • Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos