Dalmierz laserowy PD 5
Łatwy w użyciu dalmierz laserowy o zasięgu maks. 100 m
- Zakres pomiaru: 0.25 m - 100 m
- Dokładność pomiaru: 1.5 mm
- Funkcje pomiaru: Pomiar pojedynczy i ciągły
Klienci szukali również Dalmierz laserowy, miernik laserowy or miarka elektryczna.
Wybierz opcję
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Dane techniczne
Zakres pomiaru
0.25 m - 100 m
Dokładność pomiaru
1.5 mm
Funkcje pomiaru
Pomiar pojedynczy i ciągły
Pamięć danych
2 ostatnie pomiary
Rodzaj akumulatora
2 x 1,5 V (AAA)
Klasa lasera
< 1 mW, 635 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Stopień ochrony IP
IP 55 (EN 60529)
Interfejs
Brak
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Intuicyjne obsługiwanie jednym przyciskiem
- Solidny i trwały, przystosowany do trudnych warunków na budowie
- Odporny na zabrudzenia, pył i zachlapanie wodą
- Kompaktowa konstrukcja pozwala trzymać urządzenie w każdej kieszeni
- Wysoka wytrzymałość i trwałość
Zastosowania
- Szybkie i precyzyjne mierzenie odległości od 0,25 m do 100 m
- Mierzenie wysokości w przypadkach, w których zawodzą inne metody pomiarowe
- Szybkie i bezpieczne pomiary w miejscach trudno dostępnych
- Mierzenie odległości od 0,25 m do 100 m w celu wyznaczenia długości kabli, rur lub poręczy
- Pomiar wysokości od podłogi do sufitu wykonywany przez jedną osobę
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Services

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Fleet Management
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.