Specjalne
Kotwa klinowa HST2
Kotwa segmentowa HST2 M12x105/10 #2107848
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym (stal węglowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA, FM (Factory Mutual)
Klienci szukali również kotwy mechaniczne, rozprężna, klinowa, segmentowa or statyczne.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M12
- M16
Długość kotwy
- 105 mm
- 140 mm
- 170 mm
Paczka
- 12 szt.
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
25
Cena netto po rabacie
155,16 PLN
6,21 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, FM (Factory Mutual)
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zoptymalizowany stożek rozprężny i konstrukcja klinująca w połączeniu ze specjalną stalą i powłoką, zapewniają odpowiednią nośność w betonie spękanym i niespękanym
- Możliwość montażu przy użyciu zakrętarki z udarem stycznym SIW 6AT-A22 z modułem dynamometrycznym SI-AT-A22 w celu zwiększenia produktywności oraz bezpieczeństwa
- Wiertła rurowe TE-CD wskazane w aprobacie ETA jako metoda wiercenia bez wpływu na nośność zamocowanej kotwy – wiertła TE-CD pozwalają też na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo lub diamentowymi wiertłami koronowymi (DD EC-1 i DD-30W)
Zastosowania
- Szeroka gama zastosowań, w przypadkach wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa
- Elewacje
- Poręcze