- Strona Główna
- Usługi Inżynieryjne
- Usługa opracowania technicznego

Usługa opracowania technicznego
Podwieszana fasada wentylowana
Wspieramy klientów i towarzyszymy im od przygotowania oferty i powierzchni referencyjnych po kompletne opracowanie techniczne podkonstrukcji elewacji.
Celem jest znalezienie rozwiązania dostosowanego do warunków ramowych, zoptymalizowanego pod kątem potrzeb oraz łatwego do wdrożenia na placu budowy.
Nasze usługi:
- Przygotowanie oferty podkonstrukcji na podstawie standardowej powierzchni referencyjnej
- Opracowania techniczne dla podkonstrukcji VHF (konsole, profile, złącza, kotwy)
- Obliczenia nośności i dobranie odpowiednich elementów podkonstrukcji — wizualizacja schematu montażu
- Tworzenie projektu montażowego
- Obliczenie współczynnika U konstrukcji ściany z uwzględnieniem wpływu podkonstrukcji (na życzenie lub z określoną docelową wartością U)
- Ślad CO2 na m² podkonstrukcji fasady (na życzenie)

Zaplanuj swój projekt już teraz
Każdy projekt ma indywidualne wymagania. Wypełniając listę kontrolną, klienci umożliwiają naszemu zespołowi przeanalizowanie projektu i wykonanie szczegółowych obliczeń zgodnie z ich wymaganiami.
Podkonstrukcja zależy w dużej mierze od specyfikacji i właściwości materiału okładziny. Prosimy również klientów o przesłanie widoków, rzutów układu okładzin elewacyjnych, przekrojów i innych istotnych dokumentów, takich jak wymagania dotyczące współczynnika U, bezpośrednio na liście kontrolnej, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć na zapytania.
Wystarczy zapytać o nasze usługi techniczne w zakresie opracowania technicznego podkonstrukcji:
Doradztwo w fazie planowania
Wspieramy klientów od projektowania po wybór i realizację fasady. Zapewnimy zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie dostosowane do wymagań klienta. Biorąc pod uwagę specyficzne wymagania projektu w zakresie układu paneli, statyki i wartości współczynnika U, przygotujemy zoptymalizowaną kosztowo propozycję systemu.