- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Inwestycje Drogowe

Inwestycje Drogowe (moty i wiadukty)
Firma wykonawcza: TIOMAN Sp z o.o. Sp. k.
Inwestor: GDDKiA
Data rozpoczęcia inwestycji: 11.2021

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Głównym zastosowaniem naszego systemu jest kotwienie i zamocowanie uchwytu dla zamocowania siatki zabezpieczającej pomiędzy drogami ruchu kołowego w obu kierunkach jazdy przed ewentualnym uszkodzeniem ciała i utraty życia. Siatka zabezpiecza ludzi i chroni osoby tam znajdujące się chcące przedostać się z jednej na drugą stronę mostu czy wiaduktu. CEL - Poprawa bezpieczeństwa .

OPIS WSPÓŁPRACY
Współpraca zaczęła się od doboru typu kotwienia poprzez wykorzystanie oprogramowania Profis Engineering. Finalnie po analizie obciążeń i sił oraz układu statycznego powstało rozwiązanie techniczne z zastosowaniem kotwy chemicznej typu HIT HY 200 R V3 oraz prętów typu HAS-U R / HIT–C R M 10 i M12 .
Łączna ilość planowanych zamocowań jest szacowana na 7 000 szt. kotew ( 3 500 szt. uchwytów ) tylko w 2021 roku realizacji inwestycji. Kolejne lata wg. zleceń.