- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Modułowe systemy szynowe
- Referencje z Inwestycji
- Persan Wróblowice

Kompleks produkcyjny PERSAN Polska
Firma wykonawcza / inwestor: RAJ GROUP / PERSAN POLSKA S.A.
Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2022
Planowana data zakończenia inwestycji: 03.2023
Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu produkcyjnego w miejscowości Wróblowice k/Wrocławia. W skład kompleksu wejdą: biurowiec, budynki produkcyjne, magazyny wysokiego składowania wyrobów gotowych, opakowań, produktów oraz budynki techniczne (m.in. oczyszczalnia ścieków, pompownie, budynek generacji mediów). Persan Polska to lider w rozwoju produkcji i sprzedaży produktów chemii gospodarczej oraz higieny osobistej.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1)Wykorzystanie uchwytów stalowych X-FB do mocowania kabli systemów sygnalizacji pożarowej SSP i teletechniki.
2)Montaż uchwytów do kabli za pomocą osadzaków akumulatorowych BX z wykorzystaniem gwoździ do betonu X-P 20 B3 MX.
3)Wykorzystanie samowiercących wkrętów mocujących S-MS01Z do montażu uchwytów kablowych do płyt warstwowych.
4)Zastosowanie systemu biernej ochrony przeciwpożarowej CP673 do zabezpieczenia kabli elektrycznych w klasie odporności ogniowej REI240.

OPIS WSPÓŁPRACY
Firma RAJ GROUP przystąpiła do prac na inwestycji szerokopasmowo. Głównym zadaniem był montaż systemów sygnalizacji pożarowej i teletechniki na powstających obiektach. Od samego początku była
w kontakcie z Hilti (przedstawicielami działów sprzedaży, wsparcia technicznego i KPM).
Zastosowane produkty pozwoliły na szybsze wykonanie prac montażowych/instalacyjnych.
Bieżące doradztwo i wsparcie zaowocowało zakupami na łączną kwotę około 80 tysięcy złotych.