Image alt text (optional)

POZNAJ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU MT

Kompleksowe rozwiązanie spełniające wymagania instalatorów

Łatwy w projektowaniu i prosty w montażu system MT Hilti to uniwersalne rozwiązanie dla praktycznie wszystkich konstrukcji wsporczych instalacji.

Niezależnie od tego, czy projektujesz zamocowania instalacji mechanicznych/elektrycznych, takie jak podpory dla rur i korytek kablowych, czy też pomosty robocze i podłogi zintegrowane dla projektów energetycznych i przemysłowych, będziesz potrzebował tylko jednego, wielofunkcyjnego, lekkiego i wysoce wydajnego systemu.

JEDEN SPÓJNY SYSTEM

WYKONAJ WIĘCEJ ZA MNIEJ

Używając systemu MT Hilti, można zrealizować pełen zakres obciążeń. Rozwiązanie to jest idealne dla lekkich instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, jak również dla korytek kablowych i cięższych drabin kablowych, a także dla rurociągów o największych średnicach. Dzięki temu projektowanie, montaż i serwis metalowych konstrukcji nośnych staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek. Ponadto, korzystając z MT, można w prosty sposób połączyć instalacje kilku branż w jedną strukturę nośną, która została zaprojektowana z myślą o optymalnej funkcjonalności.

Więcej

MNIEJ ELEMENTÓW – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Pełen zestaw łączników został zaprojektowany w taki sposób, aby uzupełniać gamę profili, umożliwiając uzyskanie maksymalnych korzyści i zapewniając możliwość zintegrowania całego systemu w projektach poszczególnych instalacji.

Więcej
Image alt text (optional)

BEZPROBLEMOWY MONTAŻ INSTALACJI

Szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze wykonywanie montażu instalacji

Montaż profili zamkniętych MT (dźwigarów), ceowników i innych komponentów jest intuicyjny i nieskomplikowany.

Przy wykorzystaniu pełnej gamy elementów MT, można tak zaprojektować poszczególne podpory, aby cały układ mógł służyć wszystkim mediom przewidzianym w danym projekcie.

Image alt text (optional)

SYSTEM DOSTOSOWANY DO POTRZEB KLIENTA

System MT Hilti jest częścią pełnego portfolio rozwiązań dostępnego dla klientów. Korzystaj z rozwiązań zaprojektowanych w nowoczesnym oprogramowaniu mając pewność, że otrzymujesz w pełni zoptymalizowane i bezpieczne rozwiązanie.

ZORIENTOWANY NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Please enter alternative text here (optional)

Doskonała odporność na korozję

System MT został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną odporność na korozję zarówno w zastosowaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Profile MT z powłoką ZM dla środowisk zewnętrznych, komponenty i płytki z powłoką HDG zgodnie z normami ASTM i ISO.

Powłoka ZM systemu MT: innowacyjność

W przypadku zastosowań wewnętrznych:

wysokiej jakości rozwiązania Hilti, w których profile cynkowane są metodą Sendzimira, a łączniki i płytki - galwanicznie.

Rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych:

łączy w sobie ocynk ogniowy (dla elementów takich jak łączniki i płytki) oraz powłokę cynkowo-magnezową (ZM) dla profili. Profile ZM są zgodne z normami ASTM A1046 i EN 10346. Technologia ZM zapewnia korzyści takie jak: wytrzymałość i trwałość, oraz jest przyjazna dla środowiska.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE HILTI

Please enter alternative text here (optional)


Więcej niż tylko modułowa konstrukcja nośna

System MT Hilti został zaprojektowany nie tylko jako doskonała modułowa konstrukcja wsporcza, ale ma być także integralną częścią kompleksowego rozwiązania Hilti dla instalatorów: jest on w pełni kompatybilny z modułem Hilti AT, rozwiązaniami do kotwienia w betonie i montażu bezpośredniego do stali, a także z pełną gamą elementów mocujących rury.