- Strona Główna
- Relacje z mediami
- Informacja prasowa 2019 – Wyniki grupy
Wyniki grupy Hilti
Hilti odnotowuje wzrost pomimo coraz bardziej wymagającego rynku
Schaan (FL), 20 września 2019 r. – grupa kapitałowa Hilti zwiększyła sprzedaż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku o 4,2%, do poziomu 3 908 mln CHF. Grupa, specjalizująca się w technologii budowlanej, odnotowała znaczący wzrost zarówno w odniesieniu do wyniku operacyjnego (+11,1%), jak i dochodu netto (+11,2%).
„Z powodu napięć politycznych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, klimat gospodarczy nie uległ poprawie. Ogólnie rzecz biorąc, dynamika rynku nieco spadła, co odzwierciedla nieznaczny spadek naszego tempa wzrostu” – powiedział dyrektor generalny Hilti, Christoph Loos, komentując wynik śródokresowy.
W walutach lokalnych wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy wyniósł 6,4%. Negatywny wpływ kursów walut zwiększył się w ostatnich miesiącach między innymi z powodu ponownego spadku wartości euro i dewaluacji funta brytyjskiego.
Najwyższe tempo wzrostu odnotowano w regionach Europy i Ameryki Północnej – w obu przypadkach sprzedaż wzrosła o 7,1% w lokalnej walucie. Znaczący, bo aż 9,4% wzrost odnotowano również w Ameryce Łacińskiej, do czego przyczyniło się w dużym stopniu ożywienie na rynku brazylijskim. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 4,7%, co było spowodowane trudną sytuacją w Hongkongu i Korei. Sytuacja w regionie Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki (+ 2,8%) była wynikiem z jednej strony wzrostów notowanych w Rosji i na rynkach Europy Wschodniej, a z drugiej działalności w krajach Zatoki Perskiej i Turcji, na którą wpływ miała utrzymująca się niepewność polityczna.
Pomimo coraz bardziej negatywnego wpływu kursów walut i kontynuowanych inwestycji, wynik operacyjny grupy wzrósł o 11,1% (506 mln CHF), przy jednoczesnym wzroście dochodu netto o 11,2% (365 mln CHF). Dzięki temu odnotowano zarówno znaczący zwrot rentowności sprzedaży (12,9%), jak i zwrot z zainwestowanego kapitału (21,6%).
W związku z lokalnymi wyzwaniami w niektórych krajach i międzynarodowymi sporami handlowymi, grupa kapitałowa Hilti spodziewa się coraz bardziej niestabilnego otoczenia gospodarczego, zakładając, że tempo wzrostu sprzedaży i rentowności w skali całego roku będzie oscylować wokół 5%.
Kontakt dla mediów
-
Hilti (Poland) Sp. z o.o. , ul. Franciszka Klimczaka, 02-797 Warszawa, Polska
Wyślij wiadomość +48 22 320 56 00
Wybrane dane finansowe |
|||
Okres styczeń – sierpień (w mln CHF) |
2019 (1-8) |
2018 (1-8) |
Zmiana (%) |
Sprzedaż netto |
3 908 |
3 751 |
4,2 |
Wynik operacyjny |
506 |
456 |
11,1 |
Dochód netto |
365 |
329 |
11,2 |
Wolne przepływy pieniężne, z wyłączeniem akwizycji |
24 |
45 |
-46,7 |
Rentowność sprzedaży (%) |
12,9 |
12,1 |
0,8 |
Zwrot z zainwestowanego kapitału (%) |
21,6 |
22,2 |
-0,6 |
Wydatki na badania i rozwój |
237 |
225 |
5,3 |
Liczba pracowników (na dzień 31 sierpnia) |
29 644 |
28 566 |
3,8 |
Zmiana wartości sprzedaży w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku |
||||
|
2019 (1-8) w mln CHF |
2018 (1-8) w mln CHF |
Zmiana w CHF (%) |
Zmiana w walutach lokalnych (%) |
Europa |
1 910 |
1 847 |
3,4 |
7,1 |
Ameryka Północna |
968 |
888 |
9,0 |
7,1 |
Ameryka Łacińska |
89 |
86 |
3,5 |
9,4 |
Azja/Pacyfik |
511 |
496 |
3,0 |
4,7 |
Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka |
430 |
434 |
-0,9 |
2,8 |
Grupa kapitałowa Hilti |
3 908 |
3 751 |
4,2 |
6,4 |
Skonsolidowany rachunek zysków i strat |
||
Okres styczeń – sierpień (w mln CHF) |
2019 (1-8) |
2018 (1-8) |
Sprzedaż netto |
3 908,1 |
3 750,6 |
Przychody operacyjne ogółem |
4 010,2 |
3 836,9 |
Wynik operacyjny |
505,9 |
455,5 |
Pozostałe przychody i koszty netto |
-13,1 |
-24,8 |
Koszty finansowe |
-35,0 |
-20,3 |
Zysk netto z wyłączeniem podatku i udziałów mniejszościowych |
457,8 |
410,4 |
Podatek dochodowy |
-91,6 |
-82,1 |
Udziały niekontrolujące |
-1,0 |
0,2 |
Dochód netto |
365,2 |
328,5 |
Skonsolidowany bilans (wybrane pozycje) |
||
(w mln CHF) |
31 sierpnia 2019 r. |
31 sierpnia 2018 r. |
AKTYWA |
||
Aktywa trwałe |
3 043,5 |
2 409,9 |
Aktywa obrotowe |
2 985,0 |
3 083,8 |
Aktywa ogółem |
6 028,5 |
5 493,7 |
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
3 120,0 |
2 901,8 |
Udziały niekontrolujące |
4,6 |
1,9 |
Zobowiązania długoterminowe |
1 507,4 |
1 103,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
1 396,5 |
1 486,9 |
Zobowiązania ogółem |
2 903,9 |
2 590,0 |
Kapitał własny i zobowiązania ogółem |
6 028,5 |
5 493,7 |
Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Firma, wraz z jej 29 tysiącami pracowników w 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2018 r. wyniosła 5,6 miliarda CHF. Siedziba grupy znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Hilti jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.
|