- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Fabryka katalizatorów BASF

BASF POLSKA SP. Z O.O. ŚRODA ŚLĄSKA
Firma wykonawcza: INSS-POL SP. Z O.O. Inwestor: BASF POLSKA SP. Z O.O.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2018
Budowa fabryki katalizatorów spalinowych dla pojazdów z silnikami benzynowymi oraz wysokoprężnymi.
Czy wiesz, że… budowę fabryki BASF w Komornikach uznano przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za najlepszą inwestycję zagraniczną w roku 2012. Wartość inwestycji to około 150 mln EURO. W zakładach produkcji katalizatorów samochodowych pod Środą Śląską pracę znalazło nawet 400 osób.
Podczas budowy Fabryki Katalizatorów firmy BASF Polska Sp. z o.o. zastosowano wiele ciekawych rozwiązań inżynierskich firmy Hilti. Współpraca była prowadzona już na etapie projektu wykonawczego, a powstałe propozycje rozwiązań technicznych zostały zrealizowane na etapie wykonawstwa (2012-2015 r.).

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Konstrukcje wsporcze pod instalacje z systemu Hilti MQ w ocynku galwanicznym oraz ocynku ogniowym
2. Konstrukcje i ramy wsporcze w systemie Hilti MI
3. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe Hilti
4. Kotwy Hilti do mocowania elementów ramowych typu HST, HST2, HST3, HKD

OPIS WSPÓŁPRACY
Współpraca zaczęła się już na wczesnym etapie projektowania. Biuro projektów z którym bardzo ściśle współpracowaliśmy przy projekcie BASF to MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie przy propozycjach rozwiązań technicznych wszystkich detali podwieszeń instalacji gazowych; sprężonego powietrza; wentylacji; chłodu; wody lodowej; wody zdemineralizowanej; chemii technologicznej; ogrzewania oraz odciągu spalin. Prace projektowe trwały na przestrzeni kilku lat a uczestniczył w nich Zespół Wparcia Technicznego Hilti.