OBEJMY DO RUR

Obejmy do rur o różnorodnych zastosowaniach

Hilti modular support systems pipe rings

Oferujemy szeroką gamę obręczy do rur o różnych średnicach. Większość z nich odporna jest na działanie niskich i wysokich temperatur, dzięki czemu sprawdzają się nawet w wyjątkowo trudnych warunkach.

Obejmy do rur Hilti wykorzystywane są przy konstrukcji instalacji budowlanych (układanie rurociągów, montaż instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania). W ofercie mamy także produkty przeznaczone do montażu instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych.

GŁÓWNE ZALETY

 
  • Innowacyjna konstrukcja i solidne komponenty gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczny montaż.
  • System zamykający zapewnia szybki montaż oraz trwałość połączenia.
  • Do izolacji rurociągów wykorzystujemy obejmy ze specjalną wkładką izolacyjną.
  • Różnorodność materiałów: w ofercie posiadamy obejmy ocynkowane, ocynkowane ogniowo oraz ze stali nierdzewnej. Każdy z materiałów zapewnia ochronę przed korozją w innym środowisku.
  • Zgodność z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa (np. w zakresie parametrów akustycznych i przeciwpożarowych). Posiadają także certyfikat FM i znak jakości RAL.