- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- "Zielona Ściana" osiedle ul. Stalowa

"Zielona Ściana" na osiedlu przy ul. Stalowej w Warszawie
Firma wykonawcza: P.H.U. Grzegorz Stępniak
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2020r.
Konstrukcja wsporcza tak zwanej „zielonej ściany” została zamocowana do podłoża murowego za pomocą kotew Hilti typu HRD14. Dzięki oprogramowaniu Profis Engineering można bez problemu wykonać niezbędne obliczenia wytrzymałościowe projektowanych zamocowań.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Mocowanie konstrukcji barierek balkonowych.
Do tej aplikacji wykorzystano system kotwienia chemicznego Hilti HIT HY170 z HAS-U A4 M12
2. Mocowanie barierek balkonowych za pomocą kotew HIT HY170 do podłoża betonowego.. Jako system zakupiono elektronarzędzia akumulatorowe i sieciowe wraz z osprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac.

OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: Profis Engineering, kotwy HIT HY170 z HAS-U A4 M12, wiertarki akumulatorowe platformy 22V, zakrętarki SIW 6 AT i SIW22, wkrętarki SF6 22A, szlifierki kątowe AG125 i AG230.