- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- S19 Szczuczin - Ełk Południe

S61 Szczuczyn – EŁK POŁUDNIE
Firma wykonawcza/ inwestor: BUDREX SP. Z O.O.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021
Droga ekspresowa S61 – budowana droga ekspresowa z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska (granica z Litwą). Na granicy połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi.
Czy wiesz, że…Droga S61 będzie stanowić jedną z polskich części międzynarodowej trasy E67, Via Baltica na odcinku Ełk – granica państwa

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Kotwienie za pomocą systemu kotwy talerzowej HILTI ok. 4 000szt.
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500.
2. Mocowanie za pomocą HIT RE 500 V3 pozwala się kotwić na głębokość 3,2m

OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: HIT RE 500 V3, umożliwiły wykonanie zadania gdyż wymagane było zagęszczenie rozstawu kotew. Na budowie spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami od wsparcia projektanta poprzez kontakt z GW i inspektorem nadzoru w celu zatwierdzenia rozwiązania na naszym produkcie. Kompleksowe podejście do tematu poprzez wsparcie w obliczeniach, dostarczenie produktu i wykonanie testów na wyrywanie spowodowały, że HILTI było idealnym partnerem dla klienta.