- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Droga Ekspresowa S5

Droga Ekspresowa S5
Firma wykonawcza: Kobylarnia S.A , Mirbud
Inwestor: GDDKiA
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2022
Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Wrocławia . Zadanie poprawi dostępność ekonomiczną i komunikację w regionie, zostanie skrócony czas podróży i poprawiony komfort jazdy, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Kotwienie za pomocą systemu kotwy talerzowej Hilti Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500 oraz pręty gwintowane typu HAS M20 wraz z elementami towarzyszącymi – blacha, element izolacyjny, nakrętki. Wartość opiewa na niespełna 38 tys. PLN.
2. Mocowanie za pomocą HIT HY 200 A deski czołowej do konstrukcji nośnej mostu. Jako system zakupiono elektronarzędzia i wiertnice rdzeniowe wraz
z osprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac.
3. Mocowanie kotew w krawężnikach kapy chodnikowej za pomocą żywicy HIT HY 170 oraz HAS-U M16/M20 + dozowniki akumulatorowe.
4. Przy pracach szalunkowych znalazły swoje zastosowanie kotwy Hilti HCA, kotwy wkręcane HUS-M14 oraz technika montażu bezpośredniego DX.

OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty oraz narzędzia, pozwoliły przyspieszyć szereg prac związanych z terminowym harmonogramem robót.
Bezpiecznie i efektywnie ułatwiały realizacje zadania.