- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania w tunelach
- Okładzina ścienna
Mocowanie okładziny ściennej
Ogólne wymagania
Okładziny ścienne stosowane są w celu ułatwienia czyszczenia tuneli, zmniejszenia hałasu, poprawy wentylacji oraz ukrycia kabli i rur. Okładzina daje również projektantom możliwość nadania tunelowi walorów estetycznych.
Wymagania dotyczące kotwienia okładzin ściennych
Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju oddziaływania, jak również od okresu użytkowania. Wynikają z tego następujące wymogi:
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Oprogramowanie projektowe wraz z dokumentacją
- Obciążenia ogniowe - Specyficzna dla projektu krzywa obciążenia ogniowego
- Obciążenia zmęczeniowe
- Obciążenia sejsmiczne
- Obciążenia udarowe
- Prosty i skuteczny montaż
- Wymagana możliwość demontażu okładziny ściennej
- Możliwość demontażu elementu kotwiącego / możliwość ponownego użycia
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- W zależności od warunków krajowych wymaga się A4 lub HCR
- Uszczelnienie otworu
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalne zamocowanie do okładzin ściennych
HST3-R
- ETA-98/0001
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Trzęsienie ziemi dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań dla obciążeń udatowych wg wytycznych BZS
- Szybkie osadzanie za pomocą narzędzia AT, bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
- Materiał A4 i HCR (1.4529) dostępny
HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515 Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529)
HSC-AR
- ETA-02/0027
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Mała głębokość osadzenia
- Automatyczne podcięcie
- Raport z badań ogniowych IBMB Braunschweig & Warringtonfire
- Materiał A4 dostępny
HSL3-R + Dynamik-Set
- ETA-02/0042
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834
- Możliwa ocena techniczna obciążenia zmęczeniowego zgodnie z danymi technicznymi
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań obciążeń udarowych zgodnie z wytycznymi BZS
- Element klinowy zapobiega obracaniu się kotwy w otworze i tym samym zapewnia bezpieczne zamocowanie elementu mocowanego
- Możliwy demontaż okładziny ściennej przy użyciu HSL-3G-R
- Demontaż elementu kotwiącego możliwy tylko przy użyciu M20
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Materiał A4 dostępny
HUS4-HR
- ETA-08/0307
- Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1
- Nie badane pod kątem obciążeń udarowych
- Szybkie osadzenie z użyciem zakrętarki z udarem stycznym Hilti
- Możliwy demontaż okładziny ściennej
- Możliwy demontaż elementu kotwiącego
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Materiał A4 dostępny
Podkonstrukcja okładzin - System instalacyjny MQ
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4 - Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Punkty stałe i przesuwne dostępne w ramach systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
Wiercenie
TE 6-22
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym
Do produktu TE 6-22
TE 30-22
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie
Do produktu TE 30-22
TE 60-22
Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Do produktu TE 60-22
DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe
Do produktu DD-30 W
TE-CX (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
Do produktu TE-CX (SDS PLUS)
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Oczyszczanie otworów
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuOsadzanie kotew
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA
Do produktu SI-AT-A22
TE-C HVU2 M8-M16
Narzędzie do osadzania do prętów kotwiących z łbem sześciokątnym do stosowania z foliowymi patronami
Do produktu