- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania w tunelach
- Wentylacja tymczasowa
Tymczasowe mocowanie urządzeń wentylacyjnych, oświetleniowych i pomiarowych
Ogólne przepisy i wymagania
Wyróżnia się trzy zastosowania:
- mocowanie systemów wentylacyjnych
- mocowanie oświetlenia
- mocowanie urządzeń pomiarowych
Systemy wentylacyjne:
Podczas budowy i prac modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia. Wentylacja może być również stosowana do chłodzenia tunelu. Przewody wentylacyjne (rury z tworzywa sztucznego) służące do czasowej wentylacji podczas budowy tunelu są zwykle podwieszane do haka drucianego mocowanego do stropu tunelu. Wymogi dotyczące odporności na korozję zazwyczaj są pomijane w przypadku mocowań tymczasowych.
Oświetlenie:
Podczas budowy i prac modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie. W tym celu tymczasowo mocuje się kable i oświetlenie do ściany tunelu. Wymogi dotyczące odporności na korozję zazwyczaj są pomijane w przypadku mocowań tymczasowych.
Urządzenia pomiarowe:
Do badań terenowych wymagane są punkty odniesienia i stałe punkty wzdłuż tunelu. Dodatkowo zainstalowane są ekstensometry do kontroli zbieżności przekroju poprzecznego tunelu.
Wymagania dotyczące tymczasowego kotwienia wentylacji
Systemy wentylacyjne:
- Zadaniem elementu mocującego jest zabezpieczenie pozycji przewodów powietrza. Ze względu na fakt, iż jest to jedynie tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Jako łącznik stosuje się zwykle zamknięte lub otwarte oczko, do którego jest podwieszony lub przyłączony przewód wentylacyjny. Dostępne są różne średnice.
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- Aby uniknąć zacieków z rdzy, może być wymagany wariant A4.
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Oświetlenie:
- Zadaniem elementu mocującego jest zapewnienie przybliżonego położenia oświetlenia tymczasowego podczas fazy drążenia tunelu. Ze względu na fakt, iż jest to zwykle tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Dostępne są różne średnice
- Aby uniknąć zacieków z rdzy, może być wymagany wariant A4
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Urządzenia pomiarowe:
- Ze względu na fakt, iż zwykle jest to tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Dostępne są różne średnice
- Aby uniknąć zacieków rdzy, może być wymagany wariant A4
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 możliwe, ale zazwyczaj nie wymagane dla tymczasowych mocowań.
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania systemów wentylacyjnych
HLC-EC M8x40
- Dane techniczne dla rozmiarów M5-M16
- Wstępnie zmontowana kotwa, co gwarantuje prosty i szybki montaż
- Wariant z oczkiem (oczko zamknięte)
- Tylko otwory wiercone udarowo
- Praktyczny symbol wytłoczenia w tulei wskazuje, które wiertło należy zastosować
- Dostępne w wersji ocynkowanej
HLC-EO M8x40
- Dane techniczne dla wielkości M5-M16
- Wstępnie zmontowana kotwa, co gwarantuje prosty i szybki montaż
- Tylko otwory wiercone udarowo
- Praktyczny symbol wytłoczenia na tulei wskazuje, którego wiertła należy użyć
- Dostępne w wersji ocynkowanej
HSA (M6)
- ETA-11/0374
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Szybkie osadzanie z zastosowaniem modułu AT - technologia Hilti SafeSet
- Odpowiednia do otworów wierconych udarowo
- Dostępny materiał A2, A4 i wariant ocynkowany
HUS3-P6
- Aprobata ETA-13/1038 DiBt (Z-21.8-2018) do wielokrotnego użytku w świeżym betonie, do zastosowań tymczasowych
- Oprogramowanie do projektowania Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Możliwość regulacji śruby
- Dostępna w wersji ocynkowanej
- Natychmiastowe obciążenie
- Niezawodne i szybkie osadzanie, większa produktywność dzięki mniejszej ilości wierceń i mniejszej liczbie kroków roboczych niż w przypadku tradycyjnych kotew
- Kotwa do betonu HUS3-P umożliwia łatwe usunięcie elementu mocującego i jego ponowne wykorzystanie w następnym projekcie tunelu
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania urządzeń pomiarowych
HUS4-H
- Ocena techniczna DIBt (Z-21.8-2137) do wielokrotnego użytku w świeżym betonie, do zastosowań tymczasowych
- Oprogramowanie do projektowania Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Możliwość regulacji śruby
- A4 dostępne dla HUS-HR, HUS3 dostępne w wariancie z powłoką wielowarstwową (HUS HF)
- Natychmiastowe obciążenie
- Niezawodne i szybkie osadzanie, większa produktywność dzięki mniejszej ilości wierceń i mniejszej liczbie kroków roboczych niż w przypadku tradycyjnych kotew
- Kotwa do betonu HUS3-P umożliwia łatwe usunięcie elementu mocującego i jego ponowne wykorzystanie w kolejnym projekcie tunelu
Do produktu
HIT 1
- ETA-17/0005
- Niezawodne i szybkie osadzanie, wysoka produktywność dzięki szybkiemu utwardzaniu
Wiercenie i uszorstnienie
TE 6-22
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym
Do produktu TE 6-22
TE 30-22
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie
Do produktu TE 30-22
TE DRS 4/6
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu podczas wiercenia lub dłutowania przy użyciu młotowiertarek akumulatorowych TE 4-22 i TE 6-22
Do produktu
TE-CX (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
Do produktu TE-CX (SDS PLUS)
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Oczyszczanie otworów
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuOsadzanie kotew
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA
Do produktu SI-AT-A22