Wydajne przecinarkiHilti

Łatwiejsze cięcie niż się spodziewasz

TNIJ GŁĘBIEJ

Beton

Tnij do głębokości 150mm w betonie z tarczą 360mm i przecinarką akumulatorową DSH 900-22.
TNIJ NA WYMIAR

Cięcie w murze

Dzięki naszym przecinarkom akumulatorowym DSH 600-22 i DSH 700-22, praca z cegłami i bloczkami to czysta przyjemność!
TNIJ BEZ PRZESZKÓD

Asfalt

Do 20% więcej mocy dzięki modelom przecinarek akumulatorowych DSH 600-22 i DSH 700-22.
BEZPIECZNIEJSZE TNENIE

Metal

Aby uzyskać bezpieczniejsze cięcie, użyj naszej wyjątkowo trwałej tarczy do cięcia metalu SPX.
TNIJ GŁĘBIEJ

Beton

Tnij do głębokości 150mm w betonie z tarczą 360mm i przecinarką akumulatorową DSH 900-22.
TNIJ NA WYMIAR

Cięcie w murze

Dzięki naszym przecinarkom akumulatorowym DSH 600-22 i DSH 700-22, praca z cegłami i bloczkami to czysta przyjemność!
TNIJ BEZ PRZESZKÓD

Asfalt

Do 20% więcej mocy dzięki modelom przecinarek akumulatorowych DSH 600-22 i DSH 700-22.
BEZPIECZNIEJSZE TNENIE

Metal

Aby uzyskać bezpieczniejsze cięcie, użyj naszej wyjątkowo trwałej tarczy do cięcia metalu SPX.

    Działa z myślą o produktywności i bezpieczeństwie

    Ochrona przed upadkiem i odrzutem

    Unikalny system kontroli momentu obrotowego 3D (ATC) do pilarek akumulatorowych zatrzymuje narzędzie w ≤ 1 sekundy.

    Błyskawiczny hamulec

    Zatrzymuje obracanie się tarcz piły akumulatorowej w ≤ 4 sekundy po zwolnieniu spustu.

    System usuwania pyłu

    Zmniejsz narażenie na pył dzięki zastosowaniu DWP 15-22 – idealnemu do przecinarek akumulatorowych.  

    Całkowita wydajność systemu 

    Uzyskaj do 30% więcej pracy na jednym ładowaniu dla pilarki akumulatorowej dzięki dedykowanym tarczom.

    Ogranicz około jednej tony emisji CO2 rocznie dzięki zastosowaniu DSH 600-22.¹
    BATERIA CZY BENZYNA?
    Wybierz źródło zasilania

    Bez względu na to, jakie zadanie wykonujesz, mamy dla Ciebie wydajność i moc, których potrzebujesz. Gdy zużywasz dziennie 1-2 zbiorników paliwa w przecinarce spalinowej, wybierz przecinarki akumulatorowe na platformie Nuron - zarówno do pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Używaj pił zasilanych benzyną, gdy zużywasz dwa lub więcej zbiorniki dziennie i pracujesz w miejscach, w których nie masz dostępu do zasilania i nie możesz podłączyć ładowarek.

    Akumulator
    Zasilanie akumulatorowe 2x2*

    Do
    22
    cięć krawężnika.

    Do
    95
    cięć prętów zbrojeniowych.

    Kiedy używać sprzętu spalinowego

    Jeśli potrzebne stałe zasilanie

    „Brak problemów z mieszanką paliwową. Większa żywotność narzędzia. Wybór przecinarek akumulatorowych to prosta decyzja.“

    Wzmocnij swój park maszyn

    (1) W oparciu o użycie dwóch zestawów po dwa akumulatory B 22-290 i 2 ładowarki C8-22 230 V przez 6 godzin w tygodniu i 2,4 napełnienia zbiornika na godzinę w przypadku przecinarek benzynowych DSH 600-X. (2) (3) (4) Sprawdź nasze ogólne warunki dostaw

    Wybierz swoją przecinarkę