Adapter baterii BA-22 box
Nowy produktProdukt #2251343
Adapter akumulatora umożliwiający zasilanie narzędzi Hilti zasilanych litowo-jonowymi akumulatorami 22 V CPC za pomocą akumulatorów Nuron
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 135 x 93 x 75 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Udostępnij
Właściwości
- Z łatwością przystosuj swoje akumulatorowe narzędzia litowo-jonowe Hilti 22V CPC* do pracy z akumulatorami Nuron, zanim dostępna będzie aktualizacja
- Ultra-trwała konstrukcja – odporna na upadki obudowa wzmocniona włóknem szklanym i uszczelnione układy elektroniczne, aby lepiej chronić je przed trudnymi warunkami na budowie
- Łatwość użytkowania – przyciski zaprojektowane do obsługi w rękawicach oraz wskaźniki LED informujące o mocy
- Adapter akumulatora wyłącza się automatycznie po czterech godzinach bezczynności
Aplikacje
- Dostosowanie elektronarzędzi 22V z platformy Hilti CPC do pracy z akumulatorami Nuron (z wyjątkiem B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Niekompatybilny z SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 oraz PLT 300. Połączone rozmiary akumulatora i adaptera mogą mieć wpływ na głębokość cięcia lub łatwość manewrowania pilarkami tarczowymi oraz szlifierkami kątowymi. Akumulatorów Nuron nie można ładować za pomocą prostowników Hilti CPC (dotyczy także odkurzaczy i radio z wbudowanymi prostownikami: VC 20, VC 40, RC 4/36 i RC4/36-DAB)
- *Niekompatybilny z SCM 22-A, SI-AT-A22 oraz PLT 300. Połączone rozmiary akumulatora i adaptera mogą mieć wpływ na głębokość cięcia lub łatwość manewrowania pilarkami tarczowymi oraz szlifierkami kątowymi. Akumulatorów Nuron nie można ładować za pomocą prostowników Hilti CPC (dotyczy radio z wbudowanym prostownikiem RC 4/36)