Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Akcesoria do akumulatorów, prostowników i powerbanków

Znajdź adaptery, kable i inne akcesoria do akumulatorów, prostowników oraz powerbanków

5 Produkty

Filtr

Nuron

L601262 (3361996)
Opis
Adapter USB do akumulatorów Nuron, z funkcją ładowania bezprzewodowego, portami USB-C PD i USB-A, do ładowania laptopów, tabletów i innych urządzeń
Zgodność z systemami akumulatorowymi
Nuron
L131121 (2778068)
Opis
Adapter USB do akumulatorów Hilti 12 V, do ładowania tabletów, telefonów i innych urządzeń z portami USB-C lub USB-A
Brak danych technicznych
L129300 (2403042)


Opis
Przenośny wyłącznik różnicowoprądowy zwiększający ochronę przeciwporażeniową podczas użytkowania mobilnych stacji zasilających B 3600
Brak danych technicznych
L129299 (2403037)
Opis
Przenośny wyłącznik różnicowoprądowy zwiększający ochronę przeciwporażeniową podczas użytkowania mobilnych stacji zasilających B 3600
Brak danych technicznych
CA-B12 (68894)
Opis
Adapter do ładowania akumulatorów 12 V w prostownikach C4/36
Zgodność prostownika
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
135 x 94 x 53 mm
Ciężar
0.18 kg