MT-AB-TR / MQP-U Przegub uniwersalny
Ocynkowany galwanicznie element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów instalacyjnych prętami gwintowanymi
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 5 mm
Wybierz opcję
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 1 177,10 PLN
Dane techniczne
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Grubość materiału
5 mm
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Dokumenty
pdf KDWU_MQ_KOT wyd3, polski [ 158.2 KB ]
pdf ITB-KOT-2019/0927-wyd3 (MQ)_PL, polski [ 7.3 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Regulacja kąta aż do 90 stopni
- Prostota użycia – wysokość pręta gwintowanego można regulować z łatwością
- Do stosowania zarówno z profilami C systemu MT, jak i profilami zamkniętymi
Zastosowania
- Bezpośrednie mocowanie do konstrukcji budynku i profili montażowych
- Uniwersalne mocowanie do nachylonych elementów budynków
- Mocowanie bezpośrednio do konstrukcji budynku i do szyn montażowych, stosowane zwłaszcza do rozpór i odciągów
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.