Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 53 S

Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 16 mm podkładką i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)

  • Rozmiar podkładki: 16 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
premium

Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali nierdzewnejWkręty do płyty obornickiej nierdzewneWkręty do sandwich nierdzewneWkręty do warstwówki nierdzewne or Wkręty do warstwówki nierdzewka.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
Długość
  • 116 mm
  • 136 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 832,00 PLN