Samowiercące elementy mocujące do montażu wentylacji i klimatyzacji S-MS 01Z (HVAC)

Wkręt samowiercący bezwiórowo, bez podkładki (stal węglowa) do zastosowań HVAC
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
- Średnica wkrętu d: 4 mm
premium
Klienci szukali również wkręt or metal.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 0.63 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 0.63 - 1 mm
Długość
- 13 mm
Paczka
- 750 szt.
187,07 PLN /1000 Szt. - 1000 szt.
176,77 PLN /1000 Szt.Najlepsza cena
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 140,30 PLN
