Samowiercące elementy mocujące do montażu wentylacji i klimatyzacji S-MS 01Z (HVAC)

Wkręt samowiercący bezwiórowo, bez podkładki (stal węglowa) do zastosowań HVAC

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
  • Średnica wkrętu d: 4 mm
premium

Klienci szukali również wkręt or metal.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 0.63 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 0.63 - 1 mm
Długość
  • 13 mm
Paczka
  • 750 szt.

    187,07 PLN /1000 Szt.
  • 1000 szt.

    176,77 PLN /1000 Szt.
    Najlepsza cena
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 140,30 PLN