Samowiercące wkręty do metalu S-MD 03 PZ

Wkręt samowiercący S-MD03PZ 4,8x16 #388931

Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal węglowa) do mocowania cienkich profili stalowych do profili UA

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
  • Średnica wkrętu d: 4.8 mm
premium

Klienci szukali również Wkręt samowiercący (stal węglowa).

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2.1 - 4.5 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 2.1 - 4 mm
Długość
  • 16 mm
Paczka
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
500
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
93,33 PLN
0,19 PLN
/
1 Szt.