Specjalne
Odkurzacz budowlany VC 40L-X klasy L
Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
- Pojemność zbiornika na wodę: 22.8 l
- Pojemność pojemnika: 30 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 34 kg
Klienci szukali również Odkurzacz, Odkurzacz przemysłowy, Odkurzanie or VC.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 6 195,25 PLN
Dane techniczne
Pojemność zbiornika na wodę
22.8 l
Pojemność pojemnika
30 l
Pojemność zbiornika pyłu
34 kg
Klasa zwiercin
L
Zastosowanie
Oczyszczanie, Wiercenie i kruszenie, Cięcie drewna, Cięcie i szlifowanie (lekkie, do 125 mm), Szlifowanie płyt kartonowo-gipsowych i drewna, Wiercenie diamentowe na mokro, Wykonywanie otworów pod puszki, Cięcie i szlifowanie (ciężkie, powyżej 125 mm), Bruzdowanie, Wydobycie wody
Źródło zasilania
Przewodowe
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
560 x 365 x 590 mm
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wytrzymały uniwersalny odkurzacz przeznaczony do prac budowlanych – zintegrowany uchwyt do pchania, zapewniający mobilność na większych odległościach i wyjątkowo trwałe podzespoły, które wytrzymują nawet najcięższe warunki na budowie
- Wyjątkowo wytrzymałe opony – odporne na działanie wody i ciepła oraz przebicia podczas użytkowania na placach budowy
- Automatyczny, adaptacyjny system czyszczenia filtra Hilti Air Boost – oczyszcza filtr powietrza wtedy, gdy to konieczne, utrzymując wydajność odsysania pyłu na stałym wysokim poziomie
- Wskaźnik wydajności – informacje o statusie filtra odkurzacza i sile ssania w czasie rzeczywistym
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – możliwość włączania/wyłączania przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
Zastosowania
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
- Czyszczenie na mokro i na sucho
- Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Services

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Fleet Management
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.