REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Podkładki stalowe

Podkładka R36-0.6 Eco #407951

Podkładki stalowe do stosowania z gwoździami

  • Zastosowanie: Hydroizolacja, Mocowanie tworzyw sztucznych, siatek, itp., Siatka z drutu
  • Do użytku z (urządzenia): BX 3-ME, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
  • Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
premium

Klienci szukali również Podkładki stalowe do stosowania z gwoździami.

Wybierz opcję

Średnica
  • 23 mm
  • 36 mm
Paczka
  • 50 szt.

    105,00 PLN/ 100 Szt.
  • 100 szt.
  • 1000 szt.

    29,17 PLN/ 100 Szt.
    Najlepsza cena
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1000
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

291,70 PLN

0,29 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zastosowanie
Hydroizolacja, Mocowanie tworzyw sztucznych, siatek, itp., Siatka z drutu
Do użytku z (urządzenia)
BX 3-ME, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Aprobaty/atesty
Nie dotyczy
Średnica
36 mm
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy), Stal, Mur (bloczek wapienny)
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zapewnia większą powierzchnię docisku, a tym samym pewniejsze mocowanie materiału
  • Zapobiega nadmiernemu wbiciu gwoździa

Zastosowania

  • Mocowanie membran, elementów z tworzyw sztucznych lub delikatnych materiałów
  • Mocowanie siatki drucianej
  • Mocowanie cienkich materiałów izolacyjnych
  • Mocowanie drewna, gdy jest wymagana zwiększona wytrzymałość na przeciąganie