Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

MM-C-16 Szyna

Szyna montażowa MM-C-16 2m #418748

Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich

  • Grubość: 16 mm
  • Grubość materiału: 1 mm
  • Skład materiału: S250GD – DIN EN 10346

Klienci szukali również SzynaProfilCeownikZawiesia or Szyna instalacyjna.

Wybierz opcję

Długość
  • 2 m
Paczka
  • 16 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
16
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
326,72 PLN
20,42 PLN / 1 m

Dane techniczne

Grubość
16 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Ciężar
1115 g

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Profil C z ząbkowanymi krawędziami zapewniającymi optymalną wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
  • Zoptymalizowane otwory z tyłu umożliwiają szybsze i bardziej elastyczne osadzanie kotew
  • Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż i cięcie
  • Modułowy system szyn – aby zapewnić uniwersalne stosowanie i pełną elastyczność
  • System Hilti MM spełnia wiele spośród wymagań określonych w wiodących ekologicznych normach budowlanych (LEED®, DGNB®, BREEAM® itp.)

Zastosowania

  • System podwieszania lekkich i średnich rurociągów
  • Mocowanie kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
  • Zalecana do stosowania w pomieszczeniach suchych
  • Zalecana do stosowania w pomieszczeniach suchych